50 TCM T2 CPPE CTL - Abgekündigtes Produkt

Produkt 50 TCM T2 CPPE CTL wurde abgekündigt.

50 TCM T2  CPPE CTL
50 TCM T2 CPPE CTL

Welle, T-Case, 49.984 / 50.000 mm Durchmesser, Vorgebohrt, Klasse MM (h6), Verchromter Stahl, unverchromte Enden, Min. 60 Rockwell C, 6000 mm Lang


  • Thomson T-Case™ LinearRace® Wellen: Widerstehen rauen Einsatzbedigungen und bieten optimale Leistung.
  • Available from stock and cut to length in most material types and options.
  • T-Case-Wellen werden auf exakt 60 bis 63 HRC gehärtet, um eine hohe Langlebigkeit in Transportanwendungen zu erreichen.
  • Nur in Europa erhältlich.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser50 mm
[d] Tatsächlicher Durchmesser49.984 / 50.000 mm 
[G]M12 
Länge6000 mm 
Maß [X]300 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Einhärttiefe1.5 mm
Geradheit0,1 mm/m 
Gewicht92.4 kg
HärteMin. 60 Rockwell C 
KlasseKlasse MM (h6) 
Konizität0.004 mm
MaterialVerchromter Stahl, unverchromte Enden 
Material, ShaftVerchromter Stahl, unverchromte Enden 
Oberflächengüte0.25 Ra µm 
Option Predrilled (PD)Vorgebohrt 
Rundheit0.0040 mm

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?